TCC-AB-VD Abrazaderas de conexión con base para montaje

Tecnopolímero detectable visualmente

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Abrazadera

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

Tornillo y tuerca  (incluido)

Tornillo de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal de acero INOX AISI 304 y tratamiento antiagarrotamiento.

Tuerca autoblocante de acero INOX AISI 304.

Información general

Características y aplicaciones

Abrazaderas para tubos de 18 ± 0,2 mm y 30 ± 0,2 mm de diámetro.

Para tubos de diámetros menores, se puede usar el casquillo reductor TCC-A (se pide por separado).

Los tornillos de bloqueo "s" se pueden sustituir por el kit TCC-KS.

El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.

Especialmente adecuado para aplicaciones en los sectores alimentario y farmacéutico.

Datos técnicos

Los valores de resistencia indicados en la tabla han sido calculados en pruebas de laboratorio a temperatura ambiente con los tornillos apretados al par recomendado "C#".

Accesorios

Accesorios bajo pedido (se piden por separado)

  • TCC-A: casquillo reductor de agujeros.
  • TCC-KV: tornillos y tuercas de apriete.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible