GN 147.3 Abrazaderas de conexión con base

Aluminio

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Aluminio, acabado mate.

Tornillos y tuercas de acero inoxidable AISI 304.

Ejecuciones estándar

  • GN 147.3-B-BL: orificio redondo, aluminio natural.
  • GN 147.3-B-SW: orificio redondo, aluminio, revestimiento de resina epóxica, color negro RAL 9005.
  • GN 147.3-V-BL: orificio cuadrado, aluminio natural.
  • GN 147.3-V-SW: orificio cuadrado, aluminio, revestimiento de resina epóxica, color negro RAL 9005.
Información general

Características y aplicaciones

El orificio de fijación de las abrazaderas de conexión GN 147.3 permite un uso óptimo con los tubos GN 990.

El tornillo de fijación d3se puede sustituir por el kit de fijación GN 911.

GN 147.3-V - Agujero cuadrado 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.