AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
VVC Ventose rotonde a soffietto ad elevato grip
Con supporto, gomma
Materiale
Ventosa in gomma nitrilica idrogenata (HNBR).
Supporto in acciaio.
Caratteristiche
La conformazione a soffietto delle ventose VVC fa si che a contatto con la superficie del carico la ventosa si ripieghi rapidamente su se stessa sollevando il carico dal piano di appoggio.
L’estrema flessibilità del labbro di presa consente loro di adattarsi a superfici piane, concave e convesse, senza alcun rischio di deformare o rompere gli oggetti presi, anche i più sottili.
Questa caratteristica garantisce in ogni condizione una presa sicura e stabile del prodotto.
- Durezza 60÷75 Shore A;
- Temperatura d’esercizio compresa tra -40 e +170 °C;
- Antimacchia;
- Ottima resistenza all’abrasione, all’acqua e agli oli d’imbutitura contenenti cloro.
Applicazioni
Studiate specificatamente per l’utilizzo nel settore robot-automotive in particolare su superfici come lamiera o vetro (parabrezza).
Grazie al loro elevato grip possono essere impiegate anche per la movimentazione di tubi in acciaio, barre di rame, lastre di marmo e parti in metallo anche con superfici irregolari.
Vedi Dati tecnici ventose.