GN 3975 Riduttori a vite senza fine

Corpo di alloggiamento in alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Specifiche

  • Versione A: Uscita su un lato
  • Versione B: Azionamento continuo

Corpo di alloggiamento

  • Alluminio
  • Sigillato per impedire l'ingresso di polvere
  • Anodizzato, colore naturale      AN

Vite senza fine, acciaio

Ruota elicoidale, ottone

Cuscinetto a sfere

  • Acciaio
  • Sigillato (dischi di tenuta 2RS)

Temperatura di esercizio da -20°C a +60°C.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I riduttori a vite senza fine GN 3975 possono trasmettere coppie elevate malgrado le dimensioni estremamente compatte. Possono essere facilmente utilizzati per numerose applicazioni, come la regolazione dell'inclinazione o il cambio del senso di rotazione dell'albero.

I numerosi fori di fissaggio consentono un semplice montaggio in qualsiasi orientamento o posizione. Le linguette parallele possono assumere qualsiasi posizione angolare.

A seconda del rapporto di trasmissione potrebbe non essere prevista la funzione autofrenante statica tra la vite senza fine e la ruota elicoidale: questo significa che la ruota elicoidale può essere fatta uscire dalla condizione di riposo grazie a una coppia proveniente dal lato di uscita.

GN 3975-A - Uscita su un lato 
GN 3975-A - Uscita su un lato 
Specifiche meccaniche
Gioco circonferenziale sull'albero di comando1° ± 0.5°
Senso di rotazione dell'alberoQualsiasi
Struttura del set di ruote elicoidaliSinistra
Vita media (valore indicativo)1.000 ore a pieno carico a una velocità di rotazione di 500 giri/min,
supponendo che il riduttore sia in funzione per il 20% ogni 5 minuti
(1 minuto di funzionamento + 4 minuti di pausa) a una temperatura ambiente di 20 °C
ManutenzioneLubrificazione permanente con grasso, esente da manutenzione
m1Rapporto di trasmissioneCoppia max. d'ingresso in Nm*Coppia max. di uscita in Nm*Lato ingressoLato uscitaEfficienza in %Autofrenante
a 100 giri/min.a 500 giri/min.a 1000 giri/min.a 100 giri/min.a 500 giri/min.a 1000 giri/min.Forza radiale max. N**Forza assiale max. N***Forza radiale max. N**Forza assiale max. N***
2052.92.31.7108620020050050070-
20132.11.81.515131120020050050056-
20151.51.311210825025050050052-
20181.10.90.7119725025050050055-
20230.90.70.5108625025050050050-
20300.60.50.48.575.535035050050045-
20400.350.310.315.54.8440040050050039x
20650.240.20.24.53.8350050050050029x
3055.44.94.319171540030080080070-
30103.43.12.820181640030080080058-
30172.21.91.817151440040080080046-
30201.71.61.41513.51280040080080043-
30251.31.21.113.5121180080080080041-
30341.21.1112111060080080080029-
30450.90.80.810.59.5970060080080025-
30640.50.40.38.57.5670060080080027x

* Velocità lato ingresso

** Con forza assiale = 0

*** Con forza radiale = 0

Istruzioni di montaggio

Istruzioni di montaggio

Durante il montaggio non esercitare forza sul corpo di alloggiamento o sui cuscinetti. Si raccomanda di utilizzare i fori filettati d8 dell'albero.

Si consiglia di utilizzare un giunto di accoppiamento adeguato per compensare l'offset dell'albero e in generale le tolleranze di fabbricazione, nonché per smorzare le vibrazioni e gli urti.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO