AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Gomma e acciaio o acciaio INOX
Esecuzioni standard
Foro passante liscio.
- DVL.1: piastra base in acciaio zincato lucido, corpo antivibrante in gomma naturale NR, colore nero, durezze 40, 55, 70 Shore A ±5.
- DVL.1-SST: piastra base in acciaio INOX AISI 304, corpo antivibrante in gomma naturale NR, colore nero, durezza 55 Shore A ±5.
Caratteristiche e applicazioni
Gli antivibranti sono stati progettati per smorzare le vibrazioni, gli urti o il rumore generati da parti in movimento o masse vibranti non bilanciate di macchine operatrici. Com'è noto le vibrazioni possono provocare:
- cattivo funzionamento e riduzione della vita utile della macchina stessa e/o di quelle ad essa adiacenti;
- danni per la salute dell’uomo;
- rumore.
Diagrammi di carico per ogni singolo codice disponibili a richiesta.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Gomma naturale NR, durezze 40, 70 in tolleranza ±5 Shore A per le esecuzioni con piastra base in acciaio inox AISI 304.
- Gomma nitrilica NBR: per applicazioni dove richiesta elevata resistenza a olio, carburanti e altre sostanze chimiche.
- Gomma EPDM: per applicazioni dove richiesta elevata resistenza all'alta temperatura, all'ozono e agli agenti atmosferici. Ha inoltre eccellenti proprietà di isolamento elettrico.