NTS Dadi esagonali di sicurezza

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore naturale.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il dado ha una battuta inferiore, non filettata, che costituisce un dispositivo di frenatura integrato impedisce lo svitamento dei pezzi assemblati anche in presenza di vibrazioni.

Interamente in materiale isolante resistente alla corrosione e agli agenti chimici, è indicato per applicazioni nel fissaggio meccanico ma anche nell'industria, nell'aeronautica, nell'elettronica e in tutti i casi dove è richiesta una riduzione del peso.

Il prodotto viene testato dal punto di vista delle prestazioni meccaniche e dimensionali. Piccole variazioni di colore sono perfettamente normali e non sono rappresentative della qualità del prodotto.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO