AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
NTD Dadi esagonali autobloccanti
Con flangia dentata, tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero.
Caratteristiche e applicazioni
Il dado è composto da una flangia seghettata che sostituisce la rondella, offrendo un serraggio più sicuro, grazie anche alla maggiore superficie di contatto rispetto ad un dado classico.
Interamente in materiale isolante resistente alla corrosione e agli agenti chimici, è indicato per applicazioni sia nell'edilizia che nell'industria, nell'aeronautica e nell'elettronica, e in tutti i casi dove è richiesta una riduzione del peso.
Il prodotto viene testato dal punto di vista delle prestazioni meccaniche e dimensionali. Piccole variazioni di colore sono perfettamente normali e non sono rappresentative della qualità del prodotto.