GN 7332 Maniglie da incasso

per montaggio con viti, con o senza guarnizione, acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio INOX AISI 304, finitura mat da sabbiatura (GS) o elettrolucidata (EP).

Guarnizione di tenuta

Gomma sintetica NBR colore nero o in silicone colore blu idoneo al contatto con alimenti a norma FDA (U.S. Food and Drug Administration), incollata al corpo maniglia.

Viti (solo per GN 7332-A-2)

Acciaio INOX AISI 304 a testa svasata piana con rivestimento in poliammide nel sotto testa.

Protezione IP

Grado di protezione IP 66 come da Tabella EN 60529.

(solo per esecuzioni con guarnizione di tenuta).

Esecuzioni standard

Montaggio frontale per mezzo di fori passanti per viti M5 a testa svasata piana:

  • GN 7332-A-1: senza guarnizione di tenuta e senza viti.
  • GN 7332-A-2: con guarnizione di tenuta NBR, colore nero e 4 viti M5 in acciaio INOX AISI 304.

Montaggio posteriore per mezzo di n°4 viti M5 saldate al corpo maniglia:

  • GN 7332-C-1: senza guarnizione di tenuta.
  • GN 7332-C-2: con guarnizione di tenuta NBR, colore nero.
  • GN 7332-C-3: con guarnizione di tenuta in silicone, colore blu.
GN 7332-C-3 - Montaggio posteriore, con guarnizione di tenuta in silicone 
Istruzioni d'uso

Istruzioni di montaggio

Praticare nella lamiera la foratura secondo la dima indicata.

GN 7332-C-3 - Montaggio posteriore, con guarnizione di tenuta in silicone 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO