SCM. Supporto intermedio

per M.1043, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Vite

Acciaio INOX AISI 304.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Supporto intermedio per tubo Ø20 e per tubo Ø30, raccomandato per lunghezze speciali maggiori di 700 mm.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO