NTR-HD-SST Viti Hygienic Design Ganter Norm GN 1581

con testa a basso profilo, acciaio INOX AISI 316L

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio INOX AISI 316L.

Guarnizione di tenuta

  • H: gomma sintetica H-NBR durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -25 °C a +150 °C.
  • E: gomma sintetica EPDM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -40 °C a +120 °C.
  • F: gomma sintetica FKM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -5 °C a +200 °C.

Esecuzioni standard

  • NTR-HD-SST-MT-H: finitura mat da sabbiatura (RA < 0,8μ), guarnizione H-NBR.
  • NTR-HD-SST-MT-E: finitura mat da sabbiatura (RA < 0,8μ), guarnizione EPDM.
  • NTR-HD-SST-MT-F: finitura mat da sabbiatura (RA < 0,8μ), guarnizione FKM.
  • NTR-HD-SST-PL-H: finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione H-NBR.
  • NTR-HD-SST-PL-E: finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione EPDM.
  • NTR-HD-SST-PL-F: finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione FKM.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le viti NTR-HD-SST sono accessori per il fissaggio dei piedini di livellamento, certificato secondo le linee guida EHEDG, destinati all'uso in ambienti dove è richiesto un elevato grado d’igienicità.

La presenza della speciale guarnizione di tenuta consente di sigillare la parte interna di movimento dall’ambiente esterno, impedendo l’accesso di impurità.

La qualità della finitura, così come i grandi raggi d'angolo e l’assenza di recessi, impedisce aderenze di sporco e ne facilitano la pulizia.

Vedi dati tecnici Hygienic Design.

NTR-HD-SST-PL-F - Finitura lucidata, guarnizione FKM 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO