AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
NTS Dadi esagonali di sicurezza
Tecnopolimero
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore naturale.
Caratteristiche e applicazioni
Il dado ha una battuta inferiore, non filettata, che costituisce un dispositivo di frenatura integrato impedisce lo svitamento dei pezzi assemblati anche in presenza di vibrazioni.
Interamente in materiale isolante resistente alla corrosione e agli agenti chimici, è indicato per applicazioni nel fissaggio meccanico ma anche nell'industria, nell'aeronautica, nell'elettronica e in tutti i casi dove è richiesta una riduzione del peso.
Il prodotto viene testato dal punto di vista delle prestazioni meccaniche e dimensionali. Piccole variazioni di colore sono perfettamente normali e non sono rappresentative della qualità del prodotto.