NTD Dadi esagonali autobloccanti

Con flangia dentata, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il dado è composto da una flangia seghettata che sostituisce la rondella, offrendo un serraggio più sicuro, grazie anche alla maggiore superficie di contatto rispetto ad un dado classico.

Interamente in materiale isolante resistente alla corrosione e agli agenti chimici, è indicato per applicazioni sia nell'edilizia che nell'industria, nell'aeronautica e nell'elettronica, e in tutti i casi dove è richiesta una riduzione del peso.

Il prodotto viene testato dal punto di vista delle prestazioni meccaniche e dimensionali. Piccole variazioni di colore sono perfettamente normali e non sono rappresentative della qualità del prodotto.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO