AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
CFMW. Cerniere
SUPER-tecnopolimero
Materiale
SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat.
Perno di rotazione
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero o grigio RAL 7040 (C33).
Kit accessori di montaggio (vedi montaggio):
- 425948 CFMW - KIT RICAMBIO NERO ACCESSORI
- 425949 CFMW - KIT RICAMBIO GRIGIO ACCESSORI
Ogni KIT comprende n°4 calottine di chiusura (fig.1) e n°4 bussole (fig.2 e fig.3) in tecnopolimero.
Montaggio
La cerniera CFMW. è predisposta per tre tipi di montaggio:
- Con vite a testa svasata M6 UNI 5933 ISO 10642 (non compresa nella fornitura) e calottina di chiusura fornita nel kit (fig.1) che impedisce l'accesso alle viti.
- Con vite a testa cilindrica e cava esagonale M6 UNI 5931 ISO 4762 (non compresa nella fornitura) utilizzando l'apposita bussola fornita nel kit (fig.2).
- Con dado esagonale M6 UNI 5588 ISO 4032 (non compreso nella fornitura) utilizzando l'apposita bussola fornita nel kit (fig.3). Questo tipo di montaggio rende la cerniera inviolabile a tutti gli effetti impedendone la manomissione.
Caratteristiche e applicazioni
Le diverse opzioni di montaggio rendono il prodotto di facile installazione sui più diffusi profili in alluminio (larghezza minima 30 mm).
Alla cerniera CFMW. può essere abbinata la cerniera con interruttore di sicurezza integrato CFSW.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 180° (0° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
La complanarità deve essere rigorosamente verificata poichè la cerniera non deve essere sollecitata con angolazione negativa (fig.4).
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida
| Test di resistenza | Sollecitazione Assiale | Sollecitazione Radiale | Sollecitazione a 90° |
| Descrizione | Carico statico limite max Sa [N] | Carico statico limite max Sr [N] | Carico statico limite max S90 [N] |
| CFMW.70 | 2100 | 2800 | 1300 |
| CFMW.110 | 2100 | 2800 | 1300 |
Il carico statico limite max è i valore oltre il quale il materiale può dar luogo a qualche tipo di cedimento tale da compromettere la funzionalità della cerniera. A questo valore dovrà ovviamente essere applicato un coefficiente che tenga conto dell'importanza e del livello di sicurezza della specifica applicazione.