AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
PFB. Attrezzi di serraggio a comando pneumatico
con asta di spinta, acciaio
Materiale
Acciaio C10 zincato.
Base
Acciaio stampato fosfatato al manganese, colore nero.
Viti di supporto cilindro a testa svasata con cava esagonale
Acciaio brunito.
Bussole di supporto cilindro
Acciaio temprato.
Corpo e testate del cilindro
Alluminio.
Asta di spinta
Acciaio INOX AISI 420.
Perni di rotazione e anelli seeger
Acciaio temprato e rettificato.
Pressione massima di esercizio
6 bar.
Temperatura massima d'esercizio
70°C.
Puntale di serraggio
Da ordinare separatamente.
Caratteristiche e applicazioni
Tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale.
Gli attrezzi di serraggio a comando pneumatico PFB sono tutti corredati da cilindro magnetico che, mediante l'utillizzo dell'interrutore di prossimità PSWX (da ordinare separatamente), fornisce durante il proprio lavoro, impulsi elettrici di comando e/o controllo.
Tutti i cilindri magnetici sono dotati di freno pneumatico automatico nella testata posteriore.
L'utilizzo di un gruppo filtro lubrificatore è indispensabile per un lungo e buon funzionamento del cilindro, mentre per una lunga durata degli organi meccanici sono consigliati dei regolatori di flusso.