AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
con testa a basso profilo, acciaio INOX AISI 316L

Specifiche principali
N° identificativo
N. 1: senza rondella supplementare
Acciaio INOX AISI 316L
- Finitura mat (Ra < 0,8 µm) MT
- Finitura lucidata a specchio (Ra < 0,8 µm) PL
Guarnizione di tenuta
- H-NBR H
Resistente a temperature da -25 °C a +150 °C
- EPDM E
Resistente a temperature da -40 °C a +120 °C
- Blu
- Durezza 85±5 Shore A
- conformi FDA
Caratteristiche e applicazioni
Le viti imperdibili GN 1582 con testa a basso profilo sono certificate secondo le linee guida EHEDG e quindi ideali per l'uso in aree dove è richiesto un alto grado di igienicità. Il perno incassato d4 impedisce che possano sfilarsi. Pertanto la modalità di montaggio rispetta la direttiva macchine 2006/42/CE.
Quando la si utilizza, invece di un tipico foro filettato e liscio, è necessario predisporre dei fori filettati d1 su ciascuno dei due elementi da montare. Inoltre, dovrà essere praticato un foro d5 su uno o entrambi i lati. A seconda della lunghezza di serraggio richiesta a1 … a3 del componente da fissare, ci sono diverse opzioni di montaggio. In alternativa è possibile usare una rondella supplementare montata sul codolo sottile d4.

Accessorio
Guarnizioni GN 7600
A richiesta
- Viti con rondella supplementare
(N° identificativo 2)