GN 1582 Viti imperdibili Hygienic Design

con testa a basso profilo, acciaio INOX AISI 316L

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche

Specifiche principali

N° identificativo

N. 1: senza rondella supplementare

Acciaio INOX AISI 316L

  • Finitura mat (Ra < 0,8 µm)     MT
  • Finitura lucidata a specchio (Ra < 0,8 µm)     PL

Guarnizione di tenuta

  • H-NBR H

Resistente a temperature da -25 °C a +150 °C

  • EPDM E

Resistente a temperature da -40 °C a +120 °C

  • Blu
  • Durezza 85±5 Shore A
  • conformi FDA
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le viti imperdibili GN 1582 con testa a basso profilo sono certificate secondo le linee guida EHEDG e quindi ideali per l'uso in aree dove è richiesto un alto grado di igienicità. Il perno incassato d4 impedisce che possano sfilarsi. Pertanto la modalità di montaggio rispetta la direttiva macchine 2006/42/CE.

Quando la si utilizza, invece di un tipico foro filettato e liscio, è necessario predisporre dei fori filettati d1 su ciascuno dei due elementi da montare. Inoltre, dovrà essere praticato un foro d5 su uno o entrambi i lati. A seconda della lunghezza di serraggio richiesta a1 … a3 del componente da fissare, ci sono diverse opzioni di montaggio. In alternativa è possibile usare una rondella supplementare montata sul codolo sottile d4.

GN 1582-MT-E - Finitura mat, guarnizione EPDM 
Accessorio

Accessorio

Guarnizioni GN 7600

A richiesta

A richiesta

  • Viti con rondella supplementare

(N° identificativo 2)

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO