NT-HD-SST Viti e dadi Hygienic Design Ganter Norm GN 1580

Acciaio INOX AISI 316L

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio INOX AISI 316L.

Guarnizione di tenuta

  • H: gomma sintetica H-NBR durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -25 °C a +150 °C.
  • E: gomma sintetica EPDM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -40 °C a +120 °C.
  • F: gomma sintetica FKM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -5 °C a +200 °C.

Esecuzioni standard

  • NT-HD-SST-MT-H: foro cieco filettato, finitura mat da sabbiatura (RA < 0,8μ), guarnizione H-NBR.
  • NT-HD-SST-MT-E: foro cieco filettato, finitura mat da sabbiatura (RA < 0,8μ), guarnizione EPDM.
  • NT-HD-SST-MT-F: foro cieco filettato, finitura mat da sabbiatura (RA < 0,8μ), guarnizione FKM.
  • NT-HD-SST-PL-H: foro cieco filettato, finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione H-NBR.
  • NT-HD-SST-PL-E: foro cieco filettato, finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione EPDM.
  • NT-HD-SST-PL-F: foro cieco filettato, finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione FKM.
  • NT-HD-SST-p-MT-H: vite filettata, finitura mat da sabbiatura (RA < 0,8μ), guarnizione H-NBR.
  • NT-HD-SST-p-MT-E: vite filettata, finitura mat da sabbiatura (RA < 0,8μ), guarnizione EPDM.
  • NT-HD-SST-p-MT-F: vite filettata, finitura mat da sabbiatura (RA < 0,8μ), guarnizione FKM.
  • NT-HD-SST-p-PL-H: vite filettata, finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione H-NBR.
  • NT-HD-SST-p-PL-E: vite filettata, finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione EPDM.
  • NT-HD-SST-p-PL-F: vite filettata, finitura lucidata a specchio (RA < 0,8μ), guarnizione FKM.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le viti e dadi NT-HD-SST sono accessori per il fissaggio dei piedini di livellamento, certificati secondo le linee guida EHEDG, destinati all'uso in ambienti dove è richiesto un elevato grado d’igienicità.

La presenza della speciale guarnizione di tenuta consente di sigillare la parte interna di movimento dall’ambiente esterno, impedendo l’accesso di impurità.

La qualità della finitura, così come i grandi raggi d'angolo e l’assenza di recessi, impedisce aderenze di sporco e ne facilitano la pulizia.

Vedi dati tecnici Hygienic Design.

NT-HD-SST-p-MT-F - Vite filettata, finitura mat, guarnizione FKM 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO