MSM-T Tubi e barre di collegamento

Ganter Norm GN 480.1

Acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio INOX AISI 304.

Barra per d=8 e 10.

Tubo per d=12, 16 e 20.

Esecuzioni standard

  • MSM-T-SST: senza graduazioni.
  • MSM-T-SST-CS: con graduazioni (mm) di precisione incise a laser.
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Diverse graduazioni.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO