TTB. Testate terminali di sostegno

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • TTB-A: vite M10, dado e rondella in acciaio zincato.
  • TTB-SST: vite M10, dado e rondella in acciaio INOX AISI 304.
Informazioni generali

Caratteristiche

Coppia massima per il serraggio delle viti 35 Nm.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO