LVQ.F-SST-VD Piedini di livellamento per fissaggio a terra

Base in tecnopolimero Visually Detectable, stelo in acciaio INOX con quadro di regolazione

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Base

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore blu RAL 5005, finitura mat.

Materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Stelo con snodo

Acciaio INOX AISI 304 filettato con quadro di regolazione.

Esecuzioni standard

  • LVQ.F-SST-VD: senza disco antiscivolo.
  • LVQ.F-AS-SST-VD: con disco antiscivolo in gomma NBR, durezza 70 Shore A, fornito montato alla base.

Fissaggio a terra

Per mezzo di due fori a 180°, forniti chiusi da un diaframma (facilmente rimovibile con un punteruolo) per impedire il deposito di antigienici residui nel caso in cui non sia utilizzato (vedi Fig.1).

LVQ.F-SST-VD - Senza disco antiscivolo 
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il tecnopolimero in colore blu RAL 5005 è facilmente visibile in caso di contaminazione accidentale degli alimenti.

La speciale zigrinatura sotto il bordo di appoggio al suolo della base conferisce un'eccellente aderenza e stabilità nell'impiego dell'elemento senza antiscivolo anche su fondi non perfettamente livellati.

Il particolare sistema di montaggio del disco antiscivolo alla base garantisce un perfetto ancoraggio senza possibilità di distacco anche in caso di urti nella movimentazione o di aderenza (incollaggio) al pavimento (vedi Dischi Antiscivolo).

Ordinazione

I piedini di livellamento sono forniti non assiemati per maggior facilità di trasporto e di stoccaggio. I componenti (base e stelo) sono forniti in confezioni separate: minor volume occupato e migliore protezione da graffi e sporcizia.

Per ordinare separatamente basi e steli vedere:

  • codici relativi delle Basi
  • codici relativi degli Steli.
Accessori

Accessori a richiesta

Dado in acciaio INOX AISI 304 (vedi Dadi NT.).

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO