LMP.FF-SST - LMP.FF-A4 Piedini di livellamento per fissaggio a terra Ganter Norm GN 44

Base e stelo in acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Base con 2 fori per il fissaggio a terra, snodo o stelo filettato con dado.

  • LMP-SST-FF (d): snodo cieco filettato in acciaio INOX 304.
  • LMP-SST-FF (d – l): stelo filettato in acciaio INOX AISI 303, base e dado in acciaio INOX AISI 304.
  • LMP-A4-FF (d – l): stelo filettato, base e dado in acciaio INOX AISI 316L.

Vite di fissaggio

Acciaio INOX AISI 304.

Informazioni generali

Caratteristiche

La resistenza del piedino di livellamento a un carico statico è limitata ovviamente dalla capacità di carico ammissibile dello stelo (acciaio classe resistenza 500 N/mm2).

I valori di carico statico indicati in tabella si riferiscono a prove di laboratorio con applicazione del carico perpendicolare alla base.

Essi sono da considerarsi puramente indicativi e devono essere verificati nelle specifiche condizioni di impiego.

Eventuali sollecitazioni fuori asse devono essere tenute in considerazione perché possono ridurre la resistenza al carico.

Sarà cura dell'utilizzatore determinare caso per caso se il prodotto è adatto per l'impiego previsto.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO