AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Acciaio INOX, a norma FDA
Versione (piastra base)
- Versione C3: finitura lucida, gomma vulcanizzata, colore nero
Versioni degli steli filettati:
- Versione SK: esagono esterno in basso.
- Versione TK: sede per chiave in basso.
- Versione VK: esagono esterno in alto e sede per chiave in basso.
- Versione W: con bussola regolabile, di copertura della filettatura e sede per chiave in basso.
Piastra base
Acciaio INOX AISI 304
Stelo filettato
Acciaio INOX AISI 303
Dado esagonale ISO 4032
Acciaio INOX AISI 304
Disco in gomma
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)
- Nero
- A norma FDA
- Durezza 85±5 Shore A
- Vulcanizzata
Caratteristiche e applicazioni
I piedini di livellamento GN 17 sono adatti a essere utilizzati in ambienti aggressivi.
Le superfici inclinate per il deflusso dei liquidi e l'alta qualità superficiale della piastra base semplificano la pulizia e impediscono l'accumulo di polvere o sporco. Il disco in gomma vulcanizzata a norma FDA sigilla la base contro la superficie di appoggio e consente di utilizzare i piedini ad esempio nelle aree di lavorazione degli alimenti o nell'industria farmaceutica.
I piedini di livellamento vengono forniti montati e non possono essere smontati.
A richiesta
Disco in gomma disponibile in vari colori
Capacità di carico dei piedini regolabili
I valori di carico statico indicati in tabella si riferiscono a prove di laboratorio con applicazione del carico perpendicolare alla base (senza disco in gomma).
Per i valori riportati in tabella, la rimozione del carico può provocare lievi deformazioni della piastra base. In condizioni di impiego reali, devono essere tenute in considerazione anche eventuali sollecitazioni laterali o angolari che ne potrebbero ridurre la portata.
I dati relativi alla resistenza sono valori indicativi non vincolanti e non comportano alcuna responsabilità.
Sarà cura dell'utilizzatore determinare caso per caso se il prodotto è adatto per l'impiego previsto.
I fattori ambientali possono influenzare i valori dichiarati.