MPG-S Morsetti portaguida

Tecnopolimero e acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

  • MPG-C-S: sedi per guide circolari, senza perno.
  • MPG-C-S-P: sedi per guide circolari con perno in acciaio INOX AISI 304.
  • MPG-T-S: sedi per guide standard trapezoidali, senza perno.
  • MPG-T-S-P: sedi per guide standard trapezoidali con perno in acciaio INOX AISI 304.
  • MPG-R-S: sedi per guide rettangolari, senza perno.
  • MPG-R-S-P: sedi per guide rettangolari con perno in acciaio INOX AISI 304.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le esecuzioni MPG-T-S e MPG-T-S-P possono essere utilizzate con guide laterali con supporto in acciaio INOX di spessore 1.5 o 2 mm.

MPG-T-S-P - Per guide trapezoidali, con perno 
sBL
1.517.516
21817
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO