MPG Morsetti portaguida

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

Viti a testa cilindrica con cava esagonale in acciaio INOX AISI 304, dadi in ottone nichelato.

  • MPG-T: per entrambe le tipologie standard di guide trapezoidali.
  • MPG-C: per guida circolare.
  • MPG-R: per guida rettangolare.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

L'esecuzione MPG-T può essere utilizzata con le guide laterali con supporto in acciaio INOX di spessore 1.5 o 2 mm.

MPG-T - Per guide trapezoidali 
sBL
1.517.516
21817
Istruzioni d’uso

Istruzioni di montaggio

  • Montare il morsetto sulla barra di sostegno (dimensione 25x8 mm), il montaggio avviene inserendo la barra nell'apposita scanalatura del morsetto (Fig.1).
  • Inserire la guida nella cava del morsetto e quindi serrare le viti (Fig.2).
  • Regolare l'altezza del morsetto e serrare con una vite M8, non compresa nella fornitura (Fig.3).
MPG-T - Per guide trapezoidali 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO