APC Kit di fissaggio per tubi tondi

per pinze di serraggio PC, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio RAL 7042, finitura mat.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Kit per installazione della pinza di serraggio PC su tubi tondi (spessore max. = 2 mm). Il kit comprende un elemento adattatore in tecnopolimero, un inserto filettato in acciaio zincato M6 da installare con una normale rivettatrice sul tubo e una vite M6 a testa cilindrica.

Gli adattatori danno il migliore risultato estetico per pannelli di spessore tra 4 e 6 mm e tubi aventi i diametri seguenti:

  • 30÷34 mm
  • 40÷43 mm
  • 48÷52 mm.
Istruzioni d’uso

Istruzioni di montaggio

  • Inserire la vite di fissaggio M6 a testa cilindrica ribassata con cava esagonale DIN 7984 nell’adattatore in plastica.
  • Inserire l’adattatore nella relativa cava del PC fino allo scatto in posizione del dente di riscontro.
  • Praticare nel tubo un foro da 9 mm.
  • Bloccare l'inserto filettato sul tubo con una rivettatrice.
  • Installare la pinza sul tubo avvitando la vite nell’inserto filettato.
APC - Kit di fissaggio per tubi tondi 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO