GLD-SST Guide laterali a rullini

Tecnopolimero, acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Profilato

Acciaio INOX AISI 304.

Supporto perni

Tecnopolimero a base acetalica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero.

Perni

Acciaio INOX AISI 304.

Rullini

Sagomati con zona di contatto cilindrica, in tecnopolimero a resina acetalica, colore bianco.

Esecuzioni standard

  • GLD-1-SST: una fila di rullini.
  • GLD-2-SST: due file di rullini.
  • GLD-3-SST: tre file di rullini.
  • GLD-4-SST: quattro file di rullini.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le guide laterali GLD-SST sono delle strutture autoportanti particolarmente solide, adatte per la movimentazione di prodotti di peso e dimensioni rilevanti (es. pallet).

I rullini sagomati risultano essere particolarmente adatti per la guida di prodotti in vetro, poichè in caso di rotture accidentali ne facilitano l'espulsione dei detriti.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Guide laterali a rullini con profilato in acciaio zincato, in lunghezza 3129 mm.

Accessori

Accessori a richiesta

  • MPG-P: perno di fissaggio (419513 MPG-P16-M10x17).
  • SPF: supporti porta guida per posizionamento lineare.
  • SPR: supporti porta guida per posizionamento lineare e angolare.
  • SPR.V: supporti porta guida per posizionamento lineare e angolare.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO