GN 289 Morsetti di collegamento girevoli

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio, finitura mat.

Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

Esecuzioni standard

  • GN 289-B-B: per tubi tondi.
  • GN 289-B-V: per tubi tondi e quadri.
  • GN 289-V-V: per tubi quadri.

Suffissi per finitura superficiale:

  • BL: colore naturale.
  • SW: rivestimento resina epossidica resistente a raggi UV, colore nero RAL 9005.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 289 consente l'impiego ottimale con i tubi GN 990.

I morsetti di collegamento GN 289 sono un assemblaggio di due morsetti GN 279.

Le viti di bloccaggio d3 e d4 possono essere sostituite dal kit GN 911.

GN 289-V-V - Per tubi quadri 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO