GN 146.5 Morsetti di collegamento con base di fissaggio

Acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Fusione in acciaio INOX AISI CF-8, finitura sabbiata mat.

Vite e rondella in acciaio INOX AISI 304.

Dado in acciaio INOX AISI 304 zincato.

Esecuzioni standard

Base con 4 fori di fissaggio.

  • GN 146.5-A: senza rondelle di tenuta e anello di chiusura.
  • GN 146.5-B: con rondelle di tenuta in tecnopolimero a base acetalica (POM) e anello di chiusura in silicone.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I morsetti di collegamento GN 146.5 sono conformati in modo da fornire un bloccaggio ottimale con i tubi GN 990.

La particolare forma delle viti e dei dadi impedisce che si formino addensamenti di umidità.

Nell'esecuzione GN 146.5-B, la presenza di rondelle di tenuta in tecnopolimero e dell'anello in silicone consente di sigillare il foro e la filettatura, rendendola impermeabile all'acqua.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO