GN 147.7 Morsetti di collegamento con base

con dispositivo di bloccaggio, alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005.

Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

Esecuzioni standard

  • GN 147.7-G: con foro filettato.
  • GN 147.7-D: con pressore a sfera e molla GN 615.9 (esecuzione KN), in acciaio INOX AISI 303.
  • GN 147.7-R: con pistoncino di posizionamento a molla e arresto in posizione retratta GN 717-NI (esecuzione CK), in acciaio INOX AISI 303.

Controdado in acciaio INOX AISI 303.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 147.7 consente l'impiego ottimale con i tubi GN 990.

Le viti di bloccaggio d3 possono essere sostituite dal kit GN 911.

GN 147.7-D - Con pressore a sfera 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

GN 990: tubi di collegamento quadri in esecuzione speciale con fori di bloccaggio.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO