GN 147.3 Morsetti di collegamento con base

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio, finitura mat.

Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

Esecuzioni standard

  • GN 147.3-B-BL: foro tondo, alluminio naturale.
  • GN 147.3-B-SW: foro tondo, alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005.
  • GN 147.3-V-BL: foro quadro, alluminio naturale.
  • GN 147.3-V-SW: foro quadro, alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il foro di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 147.3 consente l'impiego ottimale con i tubi GN 990.

La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 911.

GN 147.3-V - Foro quadro 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO