GN 134 Morsetti di collegamento a croce

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio, finitura mat.

Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

Esecuzioni standard

  • GN 134-B-B: per tubi tondi.
  • GN 134-B-V: per tubi tondi e quadri.
  • GN 134-V-V: per tubi quadri.

Suffissi per finitura superficiale:

  • BL: colore naturale.
  • SW: rivestimento resina epossidica resistente a raggi UV, colore nero RAL 9005.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I fori di fissaggio dei morsetti di collegamento GN 134 consentono l'impiego ottimale con i tubi GN 990.

All'interno della stessa dimensione nominale il morsetto di collegamento può essere fornito con i fori d1 e d2, fori quadri s1 e s2 oppure con combinazione di fori tondi e quadri.

La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 911.

GN 134-B-B - Per tubi tondi 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO