GN 132.5 Morsetti di collegamento a croce

Acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Fusione in acciaio INOX AISI CF-8, finitura sabbiata mat.

Viti e rondelle in acciaio INOX AISI 304.

Dadi in acciaio INOX AISI 304 zincato.

Esecuzioni standard

  • GN 132.5-A: senza rondelle di tenuta.
  • GN 132.5-B: con rondelle di tenuta in tecnopolimero a base acetalica (POM), anello di chiusura in silicone.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I morsetti di collegamento GN 132.5 sono conformati in modo da fornire un bloccaggio ottimale con i tubi GN 990.

La particolare forma delle viti e dei dadi impedisce che si formino addensamenti di umidità.

Nell'esecuzione GN 132.5-B, la presenza di rondelle di tenuta in tecnopolimero e di anelli in silicone consente di sigillare i fori e le filettature, rendendole impermeabili all'acqua.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO