GN 171 Basi per morsetti ad asse eccentrico e flangia laterale

Alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio, finitura mat.

Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

Esecuzioni standard

  • GN 171-B: per tubi tondi.
  • GN 171-V: per tubi quadri.

Suffissi per finitura superficiale:

BL: colore naturale.

SW: rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il foro di fissaggio delle basi per morsetti di collegamento GN 171 consente l'impiego ottimale con i tubi GN 990.

La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 911.

GN 171-B - Per tubi tondi 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO