ERS. Maniglie a ripresa di sicurezza

Innesto a pressione, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo leva

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat. Scritta rossa "PUSH" tampografata sulla leva (evitare il contatto con solventi, alcol o detergenti contenenti alcol).

Esecuzioni standard

Elemento di serraggio in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero, zigrinato nella parte sporgente per facilitarne l'avvitamento iniziale. Vite di ritegno in acciaio brunito. Molla di richiamo acciaio INOX AISI 302.

  • ERS-A: boccola acciaio brunito, foro cieco filettato.
  • ERS-B: boccola ottone, foro cieco filettato.
  • ERS-p: prigioniero filettato acciaio brunito, estremità terminale smussata come da tabella UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Informazioni generali

Resistenza a fatica

Vedi ERX.

Istruzioni d'uso

Istruzioni d'uso

Per il serraggio, premere sulla leva per innestare la dentatura e ruotare la leva. Al rilascio, la molla disimpegna la dentatura e la maniglia ritorna nella posizione di riposo (folle).

In caso di urti accidentali, la leva ruota liberamente senza compromettere il serraggio.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO