AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Innesto a pressione, tecnopolimero
Corpo leva
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat. Scritta rossa "PUSH" tampografata sulla leva (evitare il contatto con solventi, alcol o detergenti contenenti alcol).
Esecuzioni standard
Elemento di serraggio in tecnopolimero rinforzato fibra vetro, colore nero, zigrinato nella parte sporgente per facilitarne l'avvitamento iniziale. Vite di ritegno in acciaio brunito. Molla di richiamo acciaio INOX AISI 302.
- ERS-A: boccola acciaio brunito, foro cieco filettato.
- ERS-B: boccola ottone, foro cieco filettato.
- ERS-p: prigioniero filettato acciaio brunito, estremità terminale smussata come da tabella UNI 947 : ISO 4753 (vedi Dati Tecnici).
Istruzioni d'uso
Per il serraggio, premere sulla leva per innestare la dentatura e ruotare la leva. Al rilascio, la molla disimpegna la dentatura e la maniglia ritorna nella posizione di riposo (folle).
In caso di urti accidentali, la leva ruota liberamente senza compromettere il serraggio.