GN 307 Maniglie a ripresa

con rondella di appoggio, lega di zinco e acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo leva

Lega di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

Rondella di appoggio

Acciaio temprato e brunito.

Esecuzioni standard

Elemento di serraggio e vite di ritegno in acciaio brunito. Molla di richiamo in acciaio INOX AISI 302.

  • GN 307 (d1): foro filettato.
  • GN 307 (d1 - l2): vite filettata.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le maniglie a ripresa con rondella di appoggio imperdibile sono svincolate dalla rotazione dell'elemento di serraggio, in modo da non segnare le superfici di contatto. Applicazione tipica nel caso di fori asolati.

Le maniglie a ripresa GN 307 sono particolarmente indicate quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Leva in colore diverso.
Istruzioni d'uso

Istruzioni d'uso

Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura. Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di serraggio può essere facilmente avvitato (dopo avere disinserito la leva), operando sulla vite di testa con cava esagonale.

GN 307 (d<sub>1</sub> - l<sub>2</sub>) - Vite filettata 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO