GN 306 Maniglie a ripresa

con estremità di bloccaggio, lega di zinco

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo leva

Lega di zinco pressofusa con rivestimento in resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

Esecuzioni standard

Elemento di serraggio e vite di ritegno in acciaio brunito. Molla di richiamo in acciaio.

Vite di ritegno con cava esalobata per utensile TORX®* (vedi comunicazione allegata).

  • GN 306-MS: puntale di pressione in ottone.
  • GN 306-KU: puntale di pressione in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore naturale.
  • GN 306-DZ: puntale di pressione con estremità ovale temprata.
  • GN 306-ZK: puntale di pressione con estremità sferica.
  • GN 306-KD: puntale di pressione con estremità sferica e spintore (fornito smontato) in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero, finitura mat.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.

Puntale di pressione in ottone (GN 306-MS) o in tecnopolimero a base acetalica (GN 306-KU) per evitare di danneggiare la superficie di contatto.

Puntale di pressione con estremità ovale (GN 306-DZ) per le applicazioni in cui è richiesto un punto di contatto.

Estremità sferica e spintore in tecnopolimero (GN 306-KD) utile con superfici irregolari o non parallele per effettuare il bloccaggio senza trasmettere la rotazione alla superficie da bloccare.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Corpo leva in colori diversi.
  • Elemento di serraggio in acciaio INOX.
  • Corpo leva dritta come GN 302.
Istruzioni d'uso

Istruzioni d'uso

Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di serraggio può essere facilmente avvitato (dopo aver disinserito la leva), operando sulla vite di testa con cava esalobata.

* Marchio registrato della TEXTRON INC.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO