GN 305 Maniglie a ripresa

Acciaio INOX, Hygienic Design

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo leva

Fusione di precisione in acciaio INOX AISI 316, finitura lucidata a specchio (RA <0,8μm).

Elemento di serraggio

Acciaio INOX AISI 304.

Molla di richiamo

Acciaio INOX AISI 301.

Esecuzioni standard

Guarnizione in gomma sintetica H-NBR durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -25 °C a +150 °C:

  • GN 305-PL-H (d1): foro filettato.
  • GN 305-PL-H (d1 - l2): vite filettata.

Guarnizione in gomma sintetica EPDM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -40 °C a +120 °C:

  • GN 305-PL-E (d1): foro filettato.
  • GN 305-PL-E (d1 - l2): vite filettata.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le maniglie a ripresa GN 305, sono destinate all'uso in ambienti dove è richiesto un elevato grado d'igienicità e sono certificate secondo le linee guida DGUV.

La guarnizione esistente sulla superficie di bloccaggio garantisce la tenuta evitando fessure antigeniche.

La qualità della finitura delle parti in acciaio INOX (lucidatura a specchio) impedisce aderenze di sporco e ne facilità la pulizia.

Le maniglie a ripresa GN 305 sono particolarmente indicate quando l'angolo di manovra delle leve è limitato per ragioni di ingombro.

Vedi Dati tecnici Hygienic Design.

Istruzioni d'uso

Istruzioni d'uso

Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO