AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Acciaio INOX, Hygienic Design
Corpo leva
Fusione di precisione in acciaio INOX AISI 316, finitura lucidata a specchio (RA <0,8μm).
Elemento di serraggio
Acciaio INOX AISI 304.
Molla di richiamo
Acciaio INOX AISI 301.
Esecuzioni standard
Guarnizione in gomma sintetica H-NBR durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -25 °C a +150 °C:
- GN 305-PL-H (d1): foro filettato.
- GN 305-PL-H (d1 - l2): vite filettata.
Guarnizione in gomma sintetica EPDM durezza 85 +/-5 Shore A, in colore blu, conforme FDA, resistente da -40 °C a +120 °C:
- GN 305-PL-E (d1): foro filettato.
- GN 305-PL-E (d1 - l2): vite filettata.
Caratteristiche e applicazioni
Le maniglie a ripresa GN 305, sono destinate all'uso in ambienti dove è richiesto un elevato grado d'igienicità e sono certificate secondo le linee guida DGUV.
La guarnizione esistente sulla superficie di bloccaggio garantisce la tenuta evitando fessure antigeniche.
La qualità della finitura delle parti in acciaio INOX (lucidatura a specchio) impedisce aderenze di sporco e ne facilità la pulizia.
Le maniglie a ripresa GN 305 sono particolarmente indicate quando l'angolo di manovra delle leve è limitato per ragioni di ingombro.
Istruzioni d'uso
Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.