GN 300.5 Maniglie a ripresa

Acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo leva

Acciaio INOX, finitura sabbiata mat.

Esecuzioni standard

Vite di ritegno con cava esalobata per utensile TORX®*  (vedi comunicazione allegata).

Molla di richiamo in acciaio INOX AISI 301. Elemento di serraggio e vite di ritegno in acciaio INOX AISI 303.

  • GN 300.5 (d1): foro filettato.
  • GN 300.5 (d1 - l2): vite filettata.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Particolarmente indicata quando l'angolo di manovra della leva è limitato per ragioni di ingombro.

Istruzioni d'uso

Istruzioni d'uso

Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di serraggio può essere facilmente avvitato (dopo aver disinserito la leva), operando sulla vite di testa con cava esalobata.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Elemento di serraggio con filettature e lunghezze diverse.
  • Maniglie a ripresa con vite di ritegno a testa esagonale (GN 300.5-AS).
  • Maniglie a ripresa con leva in fusione di acciaio INOX CF-8 con finitura elettrolucidata (GN 300.6).

* Marchio registrato della TEXTRON INC.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO