GN 927.4 Leve a camma

Lega di zinco e acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo leva

Lega di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

Perno di rotazione

Acciaio INOX AISI 303.

Elemento di serraggio

Acciaio INOX AISI 303 con foro filettato o vite filettata.

Esecuzioni standard

  • GN 927.4-A-B: posizionamento con ghiera di regolazione filettata in acciaio INOX AISI 303, con bussola d'appoggio in acciaio INOX AISI 303 e inserto di contatto in tecnopolimero a base acetalica (POM) rinforzato fibra vetro.
  • GN 927.4-B-B: posizionamento senza ghiera di regolazione, con bussola d'appoggio in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le leve di serraggio GN 927.4 sono particolarmente indicate quando viene richiesto un bloccaggio rapido.

L' esecuzione GN 927.4-A-B con ghiera di regolazione offre un rapido ed efficace serraggio. Infatti, la ghiera di regolazione alla base permette di regolare la forza di serraggio esercitata e di bloccare contemporaneamente la leva nella posizione desiderata.

Questo tipo di leve permette di raggiungere forze di serraggio fino a 8 kN.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Corpo leva in colore arancio RAL 2004, rosso RAL 3000 o grigio RAL 9006.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO