GN 927.3 Leve a camma

Acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo leva

Fusione in acciaio zincato.

Perno di rotazione

Acciaio zincato.

Elemento di serraggio

Acciaio zincato con foro filettato o vite filettata.

Esecuzioni standard

  • GN 927.3-A: posizionamento con ghiera di regolazione filettata in acciaio zincato, con bussola d'appoggio in acciaio zincato con inserto di contatto in tecnopolimero a base acetalica (POM) rinforzato fibra vetro.
  • GN 927.3-B: posizionamento senza ghiera di regolazione, con bussola d'appoggio in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le leve di serraggio GN 927.3 sono particolarmente indicate quando viene richiesto un bloccaggio rapido.

L' esecuzione GN 927.3-A con ghiera di regolazione offre un rapido ed efficace serraggio. Infatti, la ghiera di regolazione alla base permette di regolare la forza di serraggio esercitata e di bloccare contemporaneamente la leva nella posizione desiderata.

Questo tipo di leve permette di raggiungere forze di serraggio fino a 8 kN.

GN 927.3 (d<sub>2</sub> - l<sub>2</sub>) - Vite filettata 
GN 927.3 (d<sub>2</sub> - l<sub>2</sub>) - Vite filettata 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO