GN 316 Chiavi a cricchetto

Acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio brunito, inserto in acciaio temprato.

Braccio

Acciaio INOX AISI 303, finitura mat da sabbiatura.

Impugnatura

I.222 in duroplasto a base fenolica (PF), colore nero, finitura lucida.

Esecuzioni standard

  • GN 316-V: inserto con foro quadro.
  • GN 316-M: inserto con foro filettato.
  • GN 316-K: inserto con cava per linguetta secondo DIN 6885/1, tolleranza P9.
  • GN 316-SK: inserto con foro esagonale.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le chiavi a cricchetto GN 316, oltre a essere particolarmente indicate per operazioni di assemblaggio e riparazione, sono anche consigliate per applicazioni fisse su macchinari e equipaggiamenti. Il posizionamento della leva di inversione determina l'operatività del cricchetto facendo agire la chiave in senso orario, antiorario o fissa. In direzione opposta la chiave è folle, permettendo una agevole ripresa.

Gli inserti di regolazione sono facilmente intercambiabili e fornibili separatamente.

GN 316-V - Inserto con foro quadro 
Esecuzione speciale a richiesta

Esecuzione speciale a richiesta

Bracci di diverse lunghezze.

GN 316-V - Inserto con foro quadro 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO