AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Acciaio
Materiale
Acciaio brunito, inserto in acciaio temprato.
Braccio
Acciaio INOX AISI 303, finitura mat da sabbiatura.
Impugnatura
I.222 in duroplasto a base fenolica (PF), colore nero, finitura lucida.
Esecuzioni standard
- GN 316-V: inserto con foro quadro.
- GN 316-M: inserto con foro filettato.
- GN 316-K: inserto con cava per linguetta secondo DIN 6885/1, tolleranza P9.
- GN 316-SK: inserto con foro esagonale.
Caratteristiche e applicazioni
Le chiavi a cricchetto GN 316, oltre a essere particolarmente indicate per operazioni di assemblaggio e riparazione, sono anche consigliate per applicazioni fisse su macchinari e equipaggiamenti. Il posizionamento della leva di inversione determina l'operatività del cricchetto facendo agire la chiave in senso orario, antiorario o fissa. In direzione opposta la chiave è folle, permettendo una agevole ripresa.
Gli inserti di regolazione sono facilmente intercambiabili e fornibili separatamente.
Esecuzione speciale a richiesta
Bracci di diverse lunghezze.