AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
M.1043-HEI Maniglie tubolari per isolamento elettrico
Tecnopolimero e poliestere
Supporti laterali
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Forniti montati. La sede per l’alloggiamento del tubo nel supporto è conformata in modo da impedirne la rotazione.
Tubo
Poliestere rinforzato con fibra di vetro, colore nero, ad alta resistività.
Alta resistenza a usura, graffi e agenti.
Montaggio
Fissaggio posteriore con viti M10.
Due spinette di riferimento (da inserire durante il montaggio) garantiscono un preciso posizionamento.
Caratteristiche meccaniche e dielettriche
Resistenza all’applicazione di un carico a trazione: i valori F2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.
La seguente tabella riassume le principali caratteristiche dielettriche del tubo.
| Caratteristiche elettriche tubo | |
|---|---|
| Resistività di volume | 1010 ÷ 1015 [Ω *cm] |
| Resistività di superficie | 1010 ÷ 1013 [Ω*] (secondo normative IEC93) |
| Resistenza dielettrica | 8 [KV/mm] |
| Comparative tracking index (CTI) | > 600 (V) |
| Costante dielettrica | 5 |
Accessori a richiesta
- DS-M.1043: distanziali per supporto laterale con sede per il tubo Ø30 in tecnopolimero a base poliammidica (PA) per aumentare la distanza tra maniglia e superficie di fissaggio (vedi tabella).
- SCM.: supporto intermedio per tubo Ø20 e per tubo Ø30 in tecnopolimero a base poliestere (PBT), colore nero, finitura mat. Raccomandati per lunghezze speciali maggiori di 700 mm (vedi tabella).