M.1053-P Maniglie tubolari disassate

Interasse regolabile, tecnopolimero e alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Supporti laterali passanti

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, finitura mat.

Per impedire la rotazione del tubo, avvitare fino a battuta la vite autofilettante ø3,9x6,5 predisposta all'interno del supporto.

Calottine di chiusura

  • ECS.T: tecnopolimero a base poliammidica (PA), nei colori specificati nelle esecuzioni standard, finitura mat, montate a pressione (Fig.1).: Comprese nella fornitura, rimovibili con un cacciavite.

Disponibile anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

Tappi di chiusura laterali

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), finitura mat.

M.1053-P-AN-BK - Tubo in alluminio anodizzato, supporti colore nero 

Montaggio

Foro passante per montaggio frontale o posteriore a mezzo di viti a testa cilindrica con cava esagonale, viti a testa esagonale o dadi dal commercio.

Esecuzioni standard

  • M.1053-P-EP: tubo in alluminio, rivestimento in resina epossidica, colore grafite metallizzato, finitura mat. Alta resistenza ad usura, graffi ed agenti chimici. Evitare il contatto prolungato con acqua bollente o vapore acqueo. Supporti e calottine di chiusura colore nero RAL 9005 (C9).
  • M.1053-P-AN-BK: tubo in alluminio anodizzato, colore naturale, supporti e calottine di chiusura colore nero RAL 9005 (C9).
  • M.1053-P-AN-GR: tubo in alluminio anodizzato, colore naturale, supporti e calottine di chiusura in colore grigio RAL 7031 (C31).
Informazioni generali

Dati tecnici

I maniglioni sono caratterizzati da interasse di fissaggio variabile, essendo i supporti laterali regolabili sul tubo a mezzo della vite di fissaggio.

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione: i valori F riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate ed a temperatura ambiente.

M.1053-P-AN-BK - Tubo in alluminio anodizzato, supporti colore nero 
M.1053-P-AN-BK - Tubo in alluminio anodizzato, supporti colore nero 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Lunghezze diverse.
Accessori

Accessori a richiesta

  • ECS.T: calottina di chiusura in tecnopolimero a base poliammidica (PA), nei colori nero RAL 9005 (C9), grigio RAL 7031 (C31), finitura mat, da montare a pressione (vedi tabella). Per quantitativi sufficienti può essere fornita in altri colori.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO