RH-VR Maniglie tubolari

interasse regolabile, tecnopolimero e acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Supporti laterali passanti

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005, finitura semi-mat.

Inserti filettati in acciaio INOX AISI 304.

Tubo

Acciaio INOX AISI 304, superficie rettificata.

Tappi di chiusura laterali

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato vetro, colore nero RAL 9005.

Informazioni generali

Caratteristiche

Le maniglie RH-VR sono caratterizzate da interasse di fissaggio variabile, essendo i supporti laterali regolabili sul tubo a mezzo della vite di fissaggio.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Maniglie con lunghezze diverse.
  • Supporti in colori diversi.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO