M.1066 Maniglie tubolari

Tecnopolimero, alluminio, acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Supporti laterali

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, finitura mat.

Tappi di chiusura laterali

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), finitura mat.

Montaggio

M.1066-FM: montaggio frontale per mezzo di viti a testa cilindrica con cava esagonale M8x90, dadi e rondelle in acciaio brunito. Bussole guida viti in ottone.

M.1066-BM: montaggio posteriore per mezzo di viti speciali in acciaio zincato con fori ciechi filettati, fissate al tubo per mezzo di dadi in acciaio.

Esecuzioni standard

  • M.1066 FM: tubo in alluminio, rivestimento colore grafite metallizzato, supporti e tappi di chiusura laterali colore grafite simile RAL 9004.
  • M.1066 BM-EP: tubo in alluminio, rivestimento resina epossidica, colore grafite metallizzato, finitura mat, supporti e tappi di chiusura laterali colore grafite simile RAL 9004. Alta resistenza a usura, graffi e agenti chimici. Evitare il contatto prolungato con acqua bollente o vapore acqueo.
  • M.1066 BM-AN: tubo in alluminio anodizzato, colore naturale.
  • M.1066 BM-SST: tubo in acciaio INOX AISI 304.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La forma, solida e priva di cavità, impedisce il deposito di antigienici residui.

Dati tecnici

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione: i valori F2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

M.1066 BM-SST - Tubo in acciaio INOX, montaggio posteriore 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Lunghezze diverse. Per lunghezze maggiori di 700 mm, disponibili anche con supporto intermedio.
  • Altri colori.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO