GN 335 Maniglie tubolari

Sezione ovale, lega di zinco e alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Supporti laterali

Lega di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat. Fissati al tubo ovale per mezzo di una vite.

Tappi di chiusura laterali

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore grigio chiaro.

Esecuzioni standard

Montaggio posteriore, fori ciechi filettati:

  • GN 335-A-EL: tubo in alluminio anodizzato, colore naturale.
  • GN 335-A-SW: tubo in alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

Montaggio frontale per mezzo di viti, dadi e rondelle in acciaio INOX AISI 304, comprese nella fornitura:

  • GN 335-B-EL: tubo in alluminio anodizzato, colore naturale.
  • GN 335-B-SW: tubo in alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le maniglie tubolari GN 335 hanno l'inclinazione degli assi del tubo a 45°.

Un tipico impiego di queste maniglie è quello su porte girevoli o scorrevoli di macchine e attrezzature.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Lunghezze diverse.

Maniglie con tubo ovale in alluminio anodizzato, colore naturale e supporti colore grigio chiaro RAL 9006.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO