EVH-CLEAN Maniglie tubolari

Sezione ovale, tecnopolimero e alluminio, massima pulibilità

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Supporti laterali

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore bianco simile RAL 9002, finitura mat.

Calotte di chiusura

ECA.V: tecnopolimero a base poliammidica (PA) bianco simile RAL 9002 (CLEAN), finitura lucida, montate a pressione. Comprese nella fornitura, rimovibili con un cacciavite.

Disponibili anche come accessorio venduto separatamente (vedi tabella).

Esecuzione standard

Fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale, viti a testa esagonale o dadi dal commercio.

Tubo in alluminio, rivestimento colore bianco simile RAL 9002, finitura lucida.

Coppia di serraggio consigliata:

  • montaggio posteriore con fori lisci: 8 [Nm]
  • montaggio frontale con fori lisci o filettati: 15 [Nm].
Informazioni generali

Ergonomia e design

Le dimensioni del tubo consentono una presa molto confortevole e al tempo stesso efficace.

Dati tecnici

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione: i valori F2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

EVH-CLEAN - Maniglie tubolari 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Lunghezze diverse.

Accessori

Accessori a richiesta

ECA.V: calotte di chiusura in tecnopolimero a base poliammidica (PA) bianco simile RAL 9002 (CLEAN), finitura lucida, da montare a pressione (vedi tabella).

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO